Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sara Stedy
Arjo

Sara Stedy

Google-Übersetzung,
Der Sara Stedy® ermöglicht es einer Pflegekraft, Patienten sicher und einfach zu transferieren. Aufbauend auf dem Erfolg der Sara Stedy freuen wir uns, die Sara Stedy Compact vorzustellen: eine Stehhilfe für kleinere Patienten und Bewohner. Für den täglichen Transfer - Förderung von Mobilität, Unterstützung und Würde. Das Sara Stedy-Sortiment bietet eine verbesserte Flexibilität in Bezug auf demografische und klinische Bedürfnisse von Patienten und Bewohnern und stellt sicher, dass eine breite Palette von Patienten und Bewohnern sicher und ergonomisch problemlos von einer sitzenden in eine stehende Position gebracht werden kann. Frühe Mobilisierung fördern Sara Stedy kann Initiativen zur frühen Mobilität unterstützen, indem sie Patienten ermutigt, eine zunehmend aktive Rolle in ihrer funktionellen Rehabilitation zu übernehmen. Sara Stedy ermöglicht die Nutzung durch eine einzelne Pflegekraft Sara Stedy ermöglicht es einer Pflegekraft, Aufgaben vom Sitzen ins Stehen für ein breites Spektrum von Patienten durchzuführen, je nach individueller Größe und klinischer Beurteilung. Vereinfachte tägliche Übertragungen Die Sara Stedy und die Sara Stedy Compact sind nicht mit Strom versorgte Geräte und immer einsatzbereit. Sie helfen, die täglichen Transferaufgaben zu vereinfachen und die Beweglichkeit für Patienten zu erhöhen. Die wesentliche Aufgabe Aufstehen und Aufrichten ist eine wesentliche Transferaufgabe, die oft mehrmals täglich durchgeführt wird. Die Fähigkeit, sich aus einer sitzenden Position zu erheben, ist eine der grundlegendsten Bewegungen bei normalen Aktivitäten des täglichen Lebens. Das Sitzen zum Stehen ist ein wichtiger Schritt im Mobilitätsprozess, da es eine natürliche Vorstufe zum Gehen ist. Wenn er ohne die richtige Ausrüstung oder mit einer unsicheren manuellen Technik durchgeführt wird, ist dies ein Transfer, der sowohl den Patienten als auch die Pflegekraft dem Risiko schwerer Verletzungen aussetzen kann. Das Sara Stedy-Sortiment stellt sicher, dass Transfers vom Sitzen ins Stehen sicher, schnell und einfach durchgeführt werden können. Sowohl Sara Stedy als auch Sara Stedy Compact fördern die Benutzerfreundlichkeit während der gesamten Bewegung vom Sitzen ins Stehen und ermutigen Patienten, eine aktive Rolle zu übernehmen tägliche Transfers, einschließlich Transfers vom Bett zum Stuhl, zur Toilette oder zum Waschbecken. Flexibilität bei allen Patienten- und Bewohnerfunktionen Sara Stedy und Sara Stedy Compact wurden speziell für Patienten und Bewohner entwickelt, die sich nicht ohne Hilfe bewegen können, aber in der Lage sind, sich an der Aktion zu beteiligen oder einen Teil der Aktion selbstständig durchzuführen. Bei diesen Patienten und Bewohnern ist es wichtig, die Bewegung zu stimulieren, um die Genesung zu beschleunigen oder die Verschlechterung der Mobilität zu verlangsamen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zur Mobility Gallery™ an Arjo.
Spezifikation
  • Mobile Standing and Raising aid to facilitate raising and transfer of patients Product Information Sara Stedy Sara Stedy Compact Max safe working load 182 kg (400 lbs) 182 kg (400 lbs) Weight 29,4kg (64,82 lbs) 28,3 kg (62,5 lbs) Total length 92 cm (36,2 in) 89 cm (35 in)) Total height 105 cm (41,3 in) 96 cm (37,8 in) Height of chassis 10 cm (3,9 in) 10 cm (3,9 in) lnternal width legs closed 36 cm (14,2 in) 36 cm (14,2 in) Internal width legs open 75 cm (29,5 in) 75 cm (29,5 in) External width legs open 88 cm (34,6 in) 88 cm (34,6 in) Approvals The products are in compliance with current legislation and applicable product standards EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD) Accessories Compatible Arjo Slings and Flites (disposable slings).Flexibility across patient and resident capability. Available in two sizes ensuring flexibility across height range of patients and residents. Sara Stedy is designed for patients in the height range of 149-193cm, (4’11”-6’6”) and Sara Stedy Compact is designed for smaller patients in the height range of 138-172cm, (4’6”-5’8”) and weight up to 182 kg, (400 lbs). INNOVATIVE PIVOTING SEAT OPENING Easily accessible for the patient and requires minimal handling by the caregiver CAREGIVER HANDLE Intuitive and easy to use for safe patient transfer CROSSBAR HANDLE Allows the patient to support themselves by pulling rather than pushing ENHANCED SEAT DESIGN Built-in seat handgrips which allow the caregiver to easily turn the support aid KNEE SUPPORT Additional support when a patient cannot fully control leg movements SAFE WORKING LOAD Robust frame to hold weight up to 182kg (400 lbs) PEDAL-OPERATED CHASSIS LEGS Easily adjusted for optimum access during transfers TOTAL-LOCK CASTORS Provides complete support when the aid is stationary
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSara-Stedy
  • ProduktfamilieFloor lift
  • ProduktgruppePatient lift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)630
  • Tiefe (mm)920
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inKanada
  • Nettogewicht (kg)29.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 54 00
  • Format2014TitelHospitality Furniture
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit