Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi-Clean
Arjo

Multi-Clean

Google-Übersetzung,

Multi-Clean bietet ein effizient gesteuertes Abgabesystem für unterstütztes Duschen sowie Reinigung und Desinfektion von Duschgeräten.

Diese eingebaute Bewohner-/Patientendusche, die hauptsächlich mit Duschwagen und Duschstühlen verwendet wird, bietet ein komplettes und integriertes Dusch- und Desinfektionssystem.

Systemintegration

Der Multi-Clean wird hauptsächlich zusammen mit Carevo®, Carino®, Carendo®, Concerto™, Basic™ oder Prelude® verwendet, um ein komplettes System für den unterstützten Duschvorgang zu schaffen.

Leben verbessern

Kombiniert man das Shower Panel beispielsweise mit dem Carevo Duschwagen, kann es die Sicherheit und den Komfort während des gesamten Duschvorgangs verbessern.

Dabei handelt es sich um eine Einheit, die die Dusch- und Gerätedesinfektionsroutinen vereinfacht.

Verbesserung der Pflege und Effizienz

Das Duschpaneel ist eine einfache Lösung für unterstütztes Duschen und kann verwendet werden, um die Effizienz der Duschroutinen für pflegebedürftige Bewohner/Patienten zu verbessern.

Spezifikation
  • The Multi-clean provides an efficiently controlled delivery system for assisted showering and cleaning and disinfection of shower equipment.

    This built-in resident/patient shower, for use mainly with shower trolleys and shower chairs, provides a complete and integrated showering and disinfection system.

    Water supply

    Cold water G3/4” female (customer connection)

    Warm water G3/4” female (customer connection)

    Connect with shut-off valves, 3/4" connection

    Max static pressure 600 kPa (87 psi)

    Min operating pressure 30 kPa (4.4 psi)

    Min flow 20 L/min (5.3 gal (US)/min)

    Recommended cold water temperature 3-20°C (37-68°F)

    Recommended hot water temperature 38-80°C (100-176°F)

    Water drainage

    Min drainage capacity 100 L/min (26.5 gal (US)/min)

    Measurements, volumes and weights

    Without tank With flush tank With flush valve

    Weight 14 kg (31 lbs) 16 kg (35 lbs) 14 kg (31 lbs)

    Width 455 mm (17 7/8") 750 mm (29 1/2") 455 mm (17 7/8")

    Height 510 mm (20") 510 mm (20") 510 mm (20")

    Depth 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2")

    Resident/patient shower with pressure and temperature-controlled thermostatic mixer. Optional cleaning/disinfection shower feature, with flow meter for mixing of disinfectant cleanser and water. Also available with flush tank or flush valve for additional WC function. Selection of either disinfection or rinse function, lockable door to disinfectant, clear user instructions on the front of the panel

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShower-panel
  • ProduktfamilieBath
  • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedical and laboratory equipment
  • OmniClassNummer23-25 00 00
  • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit