Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift
Arjo

Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift

4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Ein Deckenlifter mit semipermanentem Gestell ist die bevorzugte Wahl für den „vorübergehenden Transfer“ von Doris und Emma und möglicherweise die beste Lösung in Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot. Ein Deckenlift reduziert den Platzbedarf auf dem Boden. Die Pflegekraft benötigt jedoch Platz, um während des Transfers neben dem Bewohner zu gehen. Bestimmte Situationen können erfordern, dass zwei Betreuer Seite an Seite arbeiten.

Es muss auf elektrische Quellen geachtet werden, damit der Deckenlifter aufgeladen werden kann. Es ist ausreichend Platz für einen Rollstuhl und für die Pflegekraft erforderlich, um eine bequeme Arbeitshaltung einzunehmen. Außerdem wird zusätzlicher Platz benötigt, damit die Pflegekraft während des Transfers neben dem Bewohner gehen kann. In bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, dass zwei Pflegekräfte einen Bewohner unterstützen.
Mit einem raumdeckenden Traversensystem kann jeder beliebige Punkt im Raum erreicht werden. Diese Funktion bietet eine größere Flexibilität als eine lineare/einspurige Schiene, wenn es um Transfers und Möbel innerhalb des Raums geht. Diese Vitrine verwendet sowohl 2-Pfosten-Semi-Permanent-Rack- als auch 4-Pfosten-Semi-Permanent-Rack-Systeme mit Maxi Sky® 2 ic und Maxi Sky® 1000.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSpace-Requirements-Temporary-Pop-up-Hospital-with-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Semi-Permanent-systems
  • ProduktfamilieCeiling lift
  • ProduktgruppePatient lift
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling track hoists
  • Klassifizierung12 54 00
  • Format2014TitelHospitality Furniture
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit