Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patient room with ceiling lift
Arjo

Patient room with ceiling lift

4.8 von 5 Sternen4.8(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein Deckenlifter ist die bevorzugte Wahl für den Transfer von Doris und Emma und möglicherweise die beste Lösung in Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot. Ein Deckenlift reduziert den Platzbedarf auf dem Boden. Die Pflegekraft benötigt jedoch Platz, um während des Transfers neben dem Bewohner zu gehen. Bestimmte Situationen können erfordern, dass zwei Betreuer Seite an Seite arbeiten. Der Deckenlift kann nicht verdeckt werden; Das System benötigt jedoch keine Stellfläche. Außerdem müssen elektrische Quellen berücksichtigt werden. Eine Auswahl an Montagekonfigurationen ist verfügbar. Der Deckenlifter sollte für Bewohner mit einem Mobilitätslevel von Doris und Emma verwendet werden. Es ist ausreichend Platz für einen Rollstuhl und für die Pflegekraft erforderlich, um eine bequeme Arbeitshaltung einzunehmen. Außerdem wird zusätzlicher Platz benötigt, damit die Pflegekraft während des Transfers neben dem Bewohner gehen kann. In bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, dass zwei Pflegekräfte einen Bewohner unterstützen. Mit einem raumdeckenden Traversensystem kann jeder beliebige Punkt im Raum erreicht werden. Diese Funktion bietet eine größere Flexibilität als eine lineare/einspurige Schiene, wenn es um Transfers und Möbel innerhalb des Raums geht. Dies kann von Vorteil sein, wenn ein neuer Bewohner einzieht und die Einrichtung des Zimmers neu geordnet werden muss. Der Deckenlift dieser Vitrine verwendet die Einzelkassettenlösung ... den Maxi Sky 2ic.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSpaceRequirements-Enterprise-8000-bed-with-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Room-Covering-Bedside-Cabinet-Overbed-Table-and-Sara-Stedy
  • ProduktfamilieSpace Requirements
  • ProduktgruppePatient Room
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit