Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Duschen mit einem Duschwagen erfordert Platz für Pflegekräfte auf beiden Seiten. Zusätzlicher Platz am Kopfende ermöglicht das Bewegen des Wagens und das Waschen der Bewohnerhaare. Eine bewegliche Brausebatterie mit langem Brauseschlauch und Auslösegriff sorgt für optimale Funktionalität. Aus hygienischen Gründen und zur Behandlung von Inkontinenzepisoden wird empfohlen, den Duschwagen in die Toilette oder in ein separates Spülbecken zu leiten. Ein Duschwagen erfordert einen freien Durchgang von 1000 mm (39") in der Türöffnung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • ProduktfamilieSpace Requirements
    • ProduktgruppeShower Room
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit