Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower room with shower chair
Shower room with shower chair
    Arjo

    Shower room with shower chair

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der höhenverstellbare Hygienestuhl eignet sich sowohl für das private Badezimmer als auch für den zentralen Badebereich und ist darauf ausgelegt, Bewohner mit einem Mobilitätslevel von Barbara oder Carl zu unterstützen. Barbara kann sich in den Duschstuhl setzen und viel alleine duschen, während Carl mehr Unterstützung benötigt und über eine Steh- und Aufrichthilfe in den Stuhl hinein- und herausgehoben wird. Die Liegefunktion und die Beinstützen sorgen für Komfort und Sicherheit für den Bewohner sowie für die bestmögliche Arbeitshaltung der Pflegekraft beim Duschen, Haarewaschen und bei der Pediküre. Ausreichend Freiraum unter dem Sitz ermöglicht es, den Duschstuhl platzsparend über der Toilette zu positionieren. Der Boden sollte aus rutschfestem Material bestehen, frei von Unebenheiten sein und kein Gefälle von mehr als 1:50 zum Abfluss aufweisen. Eine größere Neigung kann dazu führen, dass der Stuhl rollt, wenn die Bremsen nicht betätigt wurden. Der dunkelblaue Bereich kennzeichnet den erforderlichen Arbeitsbereich, um Hygiene- und Transferaktivitäten zu erleichtern und einen angemessenen Zugang für den Bewohner, die Ausrüstung und die unterstützende Pflegekraft bereitzustellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carino-and-a-General-Population-toilet
    • ProduktfamilieSpace Requirements
    • ProduktgruppeShower Room
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit