Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
    Arjo

    Symbliss Bath

    Google-Übersetzung,

    Das Symbliss-Bad ist Teil eines integrierten Badesystems für Bewohner aller Mobilitätsstufen. Sein einzigartiges Design ermöglicht Pflegekräften eine effiziente und sichere Hygienelösung, die zu gesünderen Ergebnissen führt. Eine Wellness-Auszeit mit Komfort für Körper und Geist.

    Das Symbliss-Bad unterstützt eine korrekte Arbeitshaltung und ist intuitiv zu bedienen. Das einzigartige Droplet®-Badewannendesign erleichtert den Zugang zum Oberkörper des Bewohners. Für optimale Leistung ist das Symbliss-Badewannensystem für die Verwendung mit dem Symbliss-Badestuhl konzipiert.

    Jedes Teil des Symbliss-Bads wurde für einen effektiven Infektionsschutz konzipiert, einschließlich der Materialauswahl, glatter Oberflächen und abgerundeter Kanten. Es vereinfacht den Prozess und reduziert das Risiko manueller Fehler, indem es das Desinfektionsmittel präzise am Einsatzort verdünnt und die erforderliche Kontaktzeit automatisch voreinstellt.

    Spezifikation
    • WELLNESS FEATURES

      • Soaking bath, with possibility to achieve deep immersion .
      • Ambient lighting and underwater lights .
      • Integrated SPA music tracks and access to music via Bluetooth® .
      • Hydromassage with 3 stream patterns .
      • Hydrosound with 5 levels of sound intensity .

      SECURE INFECTION CONTROL FEATURES

      • Integrated disinfectant dispensing system delivers precise disinfectant dilution at point of use, automatically pre-set contact time and indicates level of remaining disinfectant. .
      • Automatic hydromassage disinfection .
      • Routine fill, shower and Hydromassage flush to eliminate stagnant water in the pipework .
      • Hot water flush supports facility pipework cleaning .

      AVAILABLE OPTIONS

      • Intergrated Disinfection System .
      • Music & Lighting .
      • Hydrosound .
      • Hydromassage .

      PRODUCT INFORMATION STANDARD

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 446 kg / 1041 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 215 kg / 452 lb
      • Total length (external) 2110 mm / 83 5/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1630 mm / 64 3/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 260 L
      • Water capacity up to overflow 405 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      PRODUCT INFORMATION LONG

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 531 kg / 1214 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 230 kg / 485 lb
      • Total length (external) 2380 mm / 93 45/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1900 mm / 74 13/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 315 L
      • Water capacity up to overflow 490 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath lifters Symbliss Bath Chair, Alenti
      • Passive floor lifts Maxi Move, Maxi 500
      • Ceiling lifts Maxi Sky 2, Maxi Sky 2 plus, Maxi Sky 600, Maxi Sky 1000
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSymbliss_Bath
    • ProduktfamilieBath
    • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)2110
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass fibre
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)215
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit