Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
    Arjo

    Symbliss Bath Chair

    Google-Übersetzung,

    Der Symbliss Badestuhl ist Teil eines integrierten Badesystems für Bewohner aller Mobilitätsstufen. Sein einzigartiges Design ermöglicht Pflegekräften eine effiziente und sichere Hygienelösung, die zu gesünderen Ergebnissen führt. Eine Wellness-Pause mit Komfort für Körper und Geist.

    Mit seiner einzigartigen Kippfunktion und einer Beinstütze ermöglicht der Symbliss-Badestuhl das Baden auf allen Mobilitätsstufen mit minimalem Transferaufwand. Er unterstützt effizientes Baden, Duschen und Transportieren sowie das An- und Ausziehen* der Bewohner.

    Der Symbliss-Badestuhl ist höhenverstellbar und kippbar. Er ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung und erleichtert den Zugang zum Bewohner. Die voll stützende Rückenlehne und Sitzfläche in gekippter Position ermöglichen sicheren Sitz und minimieren das Rutschen oder Schweben während des Badens.

    Der Symbliss-Badestuhl fördert Würde und Komfort und trägt dazu bei, Reibungspunkte während der Pflege zu reduzieren. Er basiert auf evidenzbasierten Designprinzipien für Demenz und ähnelt in Aussehen und Proportionen einem vertrauten Alltagsstuhl. Der Badestuhl verfügt über das QuietConceptᵀᴹ-Design und ermöglicht sanfte und geräuschlose Bewegungen.

    *Abhängig vom Mobilitätsniveau

    Spezifikation
    • ACCESSORIES AND PARTS

      • Safety belt Eyelets used for easy and secure attachment and length adjustments. One safety belt is included regardless of configuration
      • Belt padding Wipeable belt padding for extra comfort
      • Neck cushion Wipeable head & neck cushion with attachment strap
      • Seat liners 2 types of wipeable seat liners, with or without commode aperture
      • Backrest liner Wipeable backrest liner to enhance comfort
      • Bed pan and holder Designed to be easily inserted / removed(enables in-chair toileting needs)
      • Batteries Comes with 2 rechargeable batteries as standard

      CONFIGURATIONS

      • Symbliss bath chair Manual Foot brakes
      • Symbliss bath chair comfort Neck cushion and Central brake
      • Symbliss bath chair comfort with scale Neck cushion, Central brake and Integrated class IIII scale

      PRODUCT INFORMATION

      • Max. patient weight, SWL 200 kg / 440 Ibs
      • Total weight of lift – Symbliss bath chair comfort with scale 93 kg / 205 lbs
      • Total width 703 mm / 27 43/64"
      • Total length (central brake) Upright position 1260 mm / 49 39/64“
      • Total length (central brake) Titled position 1315 mm / 51 49/64“
      • Total length (foot brake) Upright position 1283 mm / 50 33/64“
      • Total length (foot brake) Tilted position 1338 mm / 52 43/64“
      • Seat height lowest position (upright) 500 mm / 19 11/16“
      • Lifting stroke range (seat) 500 mm / 19 11/16“
      • Height of equipment max (upright, raised) 1940 mm / 76 3/8“
      • Height of equipment min (tilted, lowered) 1178 mm / 46 3/8“
      • Max chassis width 672 mm / 26 29/64“
      • Clearance under chassis 93-128 mm / 3 21/32“ – 5 3/64“
      • Turning radius Legrest down 1390 mm / 54 23/32“
      • Turning radius Legrest up 1700 mm / 66 59/64“
      • Supply voltage 24 V
      • Protection class IPX4
      • Protection class handset IPX7
      • Sound level high/low 33 dB(A) (no load, 1 m from the source)
      • Sound level tilt 41 dB(A) (no load, 1 m from the source)

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath tub Symbliss bath
      • Standing and raising aids Sara Stedy, Sara Flex, Sara 3000, Sara Plus
      • Passive lifts Maxi Move, Maxi Twin, Maxi 500, Ceiling lifts

      * Please check with your local sales representative if the product is available for sale in your country.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSymbliss_Bath_Chair
    • ProduktfamilieBath
    • ProduktgruppeBathtubs, chairs and trolleys
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1178
    • Breite (mm)703
    • Tiefe (mm)1260
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 54 00
    • Format2014TitelHospitality Furniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (22)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (9)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (13)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (43)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit