Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Google-Übersetzung,
    Contour 21+ 1-Loch-Thermostat-Waschtischmischer, sequenzieller Einzelhebel mit Kupferendstücken
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA6697
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)139
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich