Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Durch die Kombination architektonischer Formen mit sinnlichen Designlinien bringen die klassischen Waschbeckenarmaturen und Accessoires aus geölter Bronze von Fontana Rio einen Hauch moderner Eleganz in Ihr Badezimmer. Diese Waschtischarmatur ist ein Beispiel für den dezenten Stil der FontanaShowers-Kollektion. Einfach zu installieren, leckagefrei und der Ausguss verfügt über eine laminare Strömung, die hilft, Wasser zu sparen und gleichzeitig Spritzer zu vermeiden. Einzelpersonen und Familien können darauf vertrauen, dass dieser Wasserhahn aufgrund seiner soliden Messingkonstruktion über Jahre hinweg rost-, korrosions- und anlaufbeständig bleibt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9655
    Number of Handles: 2 Lever
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish
    : Oil Rubbed Bronze
    Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Solid Brass.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs9655
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit