Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Google-Übersetzung,
Doc M Contour 21 Back-to-Wall Eckpackung für linke Hand
Spezifikation
  • Back to wall left hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6968
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessible WC Doc M equipment packages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1401
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)2200
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_60_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccessible WC equipment packages
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich