Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Google-Übersetzung,
    Septa Pro E1 elektronische (Infrarot) & manuelle Doppel-Spülplatte aus Metall
    Spezifikation
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS0772
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • Klassifizierung46 46 16
    • Format2014TitelFlushing Gates
    • OmniClassNummer23-39 37 15 13
    • OmniClassTitelFlushing Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit