Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Google-Übersetzung,
Contour 21 spülrandloses Wand-WC 70 cm Ausladung
Spezifikation
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS3077
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC pans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)366
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)701
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit