Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doc M Contour 21 Close Coupled Pack RH

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack RH

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Doc M Contour 21 Eckpaket mit direkter Koppelung für die rechte Hand
Spezifikation
  • Doc M Contour 21 close coupled right hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6967
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessible WC Doc M equipment packages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1401
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)2200
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_60_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccessible WC equipment packages
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit