Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kugelsichere Fensterrahmen aus stranggepresstem Aluminium sind für „Nicht-Querschläger-Typen“ konzipiert und sollen das Einfangen und Zurückhalten von angreifenden Projektilen ermöglichen. Es verringert das Risiko zufälliger Verletzungen und seitlicher Penetration. Rahmensysteme bestehen aus 6061-T6 Aluminium, klar oder dunkelbronze eloxiert, mit Panzerung, um die ballistischen Anforderungen zu erfüllen. Konstruiert nach Größe und ballistischen Anforderungen. Innenliegende Schrauben erleichtern die Installation der Verglasung für eine Vielzahl von Verglasungstypen und -dicken und bieten bei Bedarf Schutz auf Sicherheitsniveau. Transaktionsfenster sind mit Laminat- oder Edelstahltheken erhältlich und können auch ohne Theke hergestellt werden, um sie an vorhandenen Theken zu installieren, die Sie möglicherweise bereits haben.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • ProduktfamilieSecurity Windows
  • ProduktgruppeARMORTEX®; Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)46
  • Breite (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows