Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window
600 Single Panel Sliding Transaction Window

    600 Single Panel Sliding Transaction Window

    Google-Übersetzung,

    Als das am häufigsten spezifizierte Transaktionsfenster wird es immer beliebter. Das einflügelige Schiebefenster der Serie 600 für die bündige Montage bietet viel Licht und Sicht, Energieeffizienz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an standortspezifische Anforderungen. Wählen Sie einfach das passende Glas für Ihr Projekt:

    ISOLIERTE 3/4-Zoll-Doppelscheibe aus klarem, isoliertem, gehärtetem Glas.

    ENERGIESPARER Doppelt verglastes ¾-Zoll-isoliertes Low-E-Hartglas (Solarban 70XL).

    HURRICANE Miami Dade / Florida Produktzulassung NOA

    • AUFPRALLZONEN: 7-lagiges Laminat/Glas ¾” Smash & Grab
    • STOSSFREIE ZONEN Zweischeiben-¾-Zoll-klares, isoliertes, gehärtetes Glas

    SICHERHEIT

    • ¾ Zoll kugelsicheres Lexan der Stufe 1
    • ¾-Zoll-Smash & Grab-Glas

    Eloxierte Aluminium-Strangpressprofile und ¾-Zoll-Verglasungsoptionen ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht nur das Äußere von Gebäuden aufwertet, sondern auch rostet, verschmutzt oder verwittert. Eine spurlose Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Oberfläche. Der untere Destillierkolben ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Schneeregen und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden, und enthält eine Sicherheitslippe. Verriegelt sich bei jedem Schließen selbst, sodass es nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch ein Drehknopfschloss und eine Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).
    • Legen Sie die L/R- oder R/L-Schieberichtung von der Außenansicht fest

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Innere Transaktionsfenster
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Restaurant zu Fuß
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz (wenn eingeschränkte Öffnung/Luftschleier ausgewählt)
    • Konzessionsfenster
    • Imbisswagen
    • Hurrikanzone (S&G Glass)
    • Bank
    • Autowäsche
    • Gemischtwarenladen
    • Korrekturen (Gefängnis/Bewährung)
    • Apotheke
    • Vertriebszentrum – Amazon
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Apotheke außen
    • Kugelsicher (L1 Lexan)
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Stadion
    • Theater

    Kettenrestaurants

    • Kulver
    • Starbucks
    • Hühnersalat-Küken
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5″w x 43.5h x 4.5″d (19″w x 35″h service opening)
      • 47.5″w x 35.75″h x 4.5″d (19″w x 35″h service opening)
      • 47.5″w x 35.75″h x 4.5″d (15″ west coast restricted opening)*
      • Customizable

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Glazing Options – Specify when ordering:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      HURRICANE Miami Dade / Florida Product Approval NOA
      – IMPACT ZONES: 7 Layer Laminate/Glass ¾” Smash & Grab
      – NON-IMPACT ZONES Dual pane ¾” clear insulated tempered glass

      600 SECURITY OPTIONS
      – ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      – ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MC) Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      There are many ways to customize the 600 to suit your project.

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer600-series-transaction-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien