Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window
275 Single Panel Sliding Transaction Window

    275 Single Panel Sliding Transaction Window

    5.0 von 5 Sternen5.0(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das beliebte 275-Einzeltafel-Schiebefenster ist sowohl funktional als auch wirtschaftlich. Es verfügt über ein festes Panel und ein bedienbares Panel mit viel Glas für gute Sichtbarkeit. In der Kopfzeile befindet sich ein selbstschließendes Betriebssystem, um den Servicebereich freizuhalten. Dieses Transaktionsfenster ist für viele Anwendungen ideal.

    Eloxierte Aluminiumprofile und ¼-Zoll-Hartglas ergeben zusammen ein attraktives, funktionales und erschwingliches Transaktionsfenster, das weder rostet noch verschmutzt oder verwittert. Die spurfreie Bodenschwelle sorgt für eine schmutzfreie Servierfläche. Die untere Schwelle ist nach unten geneigt, um sicherzustellen, dass Regen, Graupel und Schnee vom Innenraum weggeleitet werden. Bei jedem Schließen verriegelt es sich selbst, sodass es nicht von außen aufgedrückt werden kann. Enthält auch ein Drehknopfschloss und eine Nachtverriegelungsstange.

    • Fertig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen in dunkler Bronze oder durchsichtig (Silber).
    • Legen Sie die L/R- oder R/L-Schieberichtung von der Außenansicht fest

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants
    • Innere Transaktionsfenster
    • Fahrkartenschalter
    • Tellerfenster
    • Foodservice-Projekte
    • Restaurant-Drive-Through
    • Restaurant zu Fuß
    • Entspricht dem kalifornischen Gesundheitsgesetz (wenn eingeschränkte Öffnung/Luftschleier ausgewählt)
    • Konzessionsfenster
    • Imbisswagen
    • Bank
    • Autowäsche
    • Gemischtwarenladen
    • Apotheke
    • Verteilzentrum
    • Wachhütte
    • Spirituosengeschäft
    • Arztpraxis/Krankenhaus
    • Empfang im Büro
    • Park / Zoo
    • Parkhaus
    • Apotheke-Interieur
    • Scale-Haus
    • Schule
    • Stadion
    • Theater

    Kettenrestaurants

    • Hardees
    • Carls Junior
    • Krispy Kreme
    • Taco Bell
    • Burger King
    • KFC
    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      • 47.5”w x 43.5”h x 4”d (19”w x 35”h service opening)
      • 47.5”w x 35.75”h x 4”d (19”w x 27”h service opening) (15” west coast restricted opening also available)*
      • 35.75”w x 35.75”h x 4”d (13.5”w x 27”h service opening)*
      • Customizable

      *Meets CA restricted service opening requirement – under 432 square inches

      Standard Glazing:

      • ¼” Clear Tempered Glazing

      Available Operating Systems:

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to manual open/manual close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release –electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Custom Glazing
        – Tint
        – Low E Hard Coat
        – 5/16 Laminated Safety Glass
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer275-single-panel-slider-transaction-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeTransaction Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien