Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System
Armortex

ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System

4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kugelsichere Fensterrahmen aus hohlem Metall sind für „Nicht-Querschläger-Typen“ konzipiert, die das Einfangen und Zurückhalten von angreifenden Projektilen ermöglichen sollen, wodurch das Risiko zufälliger Verletzungen oder seitlicher Penetration verringert wird. Das Rahmensystem verwendet kaltgewalzten, grundierten Stahl oder Edelstahl, der auf Größe geschnitten, gebrochen und geschweißt wurde, einschließlich einer Panzerung, um das erforderliche Schutzniveau zu erreichen. An der Innenseite verschraubte Anschläge erleichtern die Installation der Verglasung für eine Vielzahl von Verglasungstypen und -dicken, um das erforderliche Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Transaktionsfenster können mit natürlicher Stimme geliefert werden, die eine Sprachübertragung um die Verglasung herum durch den Rahmen ermöglicht, oder KEINE natürliche Stimme, um elektronische oder passive Lautsprecher einzuschließen. Transaktionsfenster sind auch mit Laminat, Edelstahltheken erhältlich oder können zur Installation an vorhandenen Theken hergestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarmortex-sliding-hollow-metal-transaction
  • ProduktfamilieSecurity Windows
  • ProduktgruppeARMORTEX®; Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows