Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Ready Access 503 Value Ticket / Teller / Cashier Window ist ein einfach zu spezifizierendes, einfach zu installierendes Transaktionsfenster, das für einen hervorragenden Nutzen entwickelt wurde.

    Wählen Sie die Fenstergröße und die Konfiguration des Durchreichefachs, die am besten zu Ihren standortspezifischen Anforderungen und Ihrem Budget passen.

    Das Fenster wird komplett verglast und vormontiert mit einer Edelstahl-Sprechklappe in natürlicher Klangqualität geliefert. Die Einlegeplatte für die Theke wird separat zur Montage mitgeliefert.

    Ideal für Convenience-Stores, Schulen, Vergnügungsparks, Kinokassen, Theater, Rennbahnen, Sport- und Konzertstätten, Zoos, Schwimmbäder, Parkverwaltungen, Rathäuser und andere Kassenanwendungen.

    Standardausstattung:

    • Eloxiertes Aluminium und Edelstahl ergeben zusammen ein attraktives Fenster, das nicht rostet, korrodiert oder witterungsbeständig ist.
    • Vollständig montiert, vorverglast und einbaufertig
    • Rahmen aus dunkelbronzenem oder klar eloxiertem Aluminium
    • Natural Voice Edelstahl-Speak-Thru für 1/4" klares gehärtetes Glas
    • Ein Jahr eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitsleistung
    • Technischer Support vor Ort / Ersatzteile auf Lager / landesweites Netzwerk von Serviceanbietern

    Optionale Funktionen:

    • Pulverbeschichtungslack – Tiger Drylac
    • Sondergrößen (vorbehaltlich technischer Prüfung)
    • Mindestbreite 24 Zoll
    • Maximale Breite 80 Zoll
    • Maximale Höhe 72 Zoll
    • Der Deckel der Ablageschale ist mit Reibungsscharnieren ausgestattet, die ihn während des Gebrauchs offen halten.
    Spezifikation
    • Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • These options make for a clean aesthetic and great value
      • Drop in Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout on existing counter underneath the window.
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.
      • None – create custom pass thru area with blocking or counter material. Or “float” the window above the counter at desired height.

      Drop in Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer603-walk-up-window
    • ProduktfamilieSecurity Windows
    • ProduktgruppeWalk Up Security Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
    • Klassifizierung08 56 53
    • Format2014TitelSecurity Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 29
    • OmniClassTitelSecurity Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit