Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger, Pre-Piped Parallel Assembly with the Brain® and Sage™, Model DF665DWP80BS

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger, Pre-Piped Parallel Assembly with the Brain® and Sage™, Model DF665DWP80BS

Google-Übersetzung,

DF665DWP80BS ist ein vollständig vorverrohrter paralleler (redundanter) Durchlauferhitzer für Dampf/Wasser mit Rohrbündel und Rohr. Die Baugruppe umfasst einen richtig dimensionierten Rohrbündelwärmetauscher mit einem digitalen Umlaufventil (DRV80) und einem BrainScan®-Heißwasserüberwachungssteuermodul.

Die digitale Technologie bietet eine verbesserte Genauigkeit der Wassertemperaturregelung und eine verbesserte Benutzersicherheit in einer einzigen Regelkomponente. BrainScan®-Technologie zur Fernanzeige und -anpassung des Sollwerts, zur Datenprotokollierung und Überwachung des Einlasses warm, des Einlasses kalt/Rücklauf und des Mischwasserauslasses mit mehreren BAS-Schnittstellenoptionen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerarmstrong-0028
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit