Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

Google-Übersetzung,

Die neue Maschinenschutztür ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) ist so konzipiert, dass sie sich in Ihren Produktionsbereich integrieren lässt, wo größere Bauteile und Maschinen vertikal angeordnet werden müssen.

Diese Tür ist gemäß den Bestimmungen der UVV-Arbeitsplatzrichtlinie sowie den harmonisierten CE-Richtlinien einschließlich EN 13241-1 und 2006/42/EG konstruiert.

Spezifikation
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraa_RP300USD
  • ProduktfamilieHigh Speed Doors
  • ProduktgruppeMachine Protection Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit