Was zählt bei einem unerwarteten Brand? Genau: Genügend Zeit zu haben, um alle in Sicherheit zu bringen. Deshalb bietet Metaflex Medicare EI1 an: ein feuerbeständiges Schiebetürsystem, das in 30- oder 60-Minuten-Ausführungen erhältlich ist.
Sie ist die erste hermetisch dichte Schiebetür, die die höchste EI1-Klassifizierung nach EN 1634-1 erreicht und zudem rauchdicht nach EN 1634-3 ist. EN 1634-1 ist die europäische Norm für Feuerschutztüren. Die EI1-Klassifizierung wird vergeben, nachdem umfangreiche Tests bestätigt haben, dass die Tür Flammen abhält (E), Überhitzung verhindert (I) und die Wärmeübertragung begrenzt (W).
Medicare EI1 ist eine zuverlässige Wahl für Umgebungen mit hohen Brandschutzanforderungen, wie Operationssäle, Intensivstationen, Röntgenbereiche, Apotheken und Notaufnahmen.