Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Google-Übersetzung,

    Medicare Intelligence ist mehr als nur eine Tür. Es informiert, weist an und warnt Menschen durch klare visuelle Hinweise und intuitive LED-Signale. Ob Latexallergie oder radiologische Aktivität – dieses System schärft das Bewusstsein und fördert langfristige Verhaltensänderungen und trägt so zu einer sichereren Umgebung bei.

    Über die Kommunikation hinaus ist Intelligence ein eigenständiges Hochleistungstürsystem. Mit zertifizierter Luftdichtheit (geprüft von Peutz) unterstützt es eine optimale Raumklimatisierung.

    Metaflex Intelligence ist auch in einer strahlengeschützten Version erhältlich und stellt somit eine vielseitige Wahl für sensible medizinische Umgebungen dar.

    Spezifikation
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersl-hygienic-medicare-intelligence
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)2100
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär Material2C Polyurethane
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC010791
    • ETIM-NameAirtight inspection door
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung01 78 23
    • Format2014TitelOperation and Maintenance Data
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit