Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Google-Übersetzung,

In Umgebungen, in denen Ruhe und Konzentration gefragt sind, kommt es nicht nur auf luftdichte Abdichtung an. Auch Lärmreduzierung ist wichtig. Hier überzeugt die Medicare Sound. Dank ihres speziellen Kerns dämpft diese Tür Umgebungsgeräusche um bis zu 39 dB (laborgeprüfter Rw'p-Wert, ISO 717-1) und trägt so zu einer ruhigen, konzentrierten Atmosphäre bei.

In Kombination mit der ultraleisen Metaflex-Automatisierung erzielen Sie eine nahezu geräuschlose Öffnungs- und Schließbewegung. Das Ergebnis? Ein erholsamer Raum für Patienten und eine ablenkungsfreie Zone für das medizinische Personal, in der es konzentriert bleiben kann.

Medicare Sound ist die zuverlässige Wahl für lärmsensible Bereiche wie Operationssäle, Intensivstationen, Isolierzimmer und Reinräume.

Spezifikation
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Technische Spezifikation
  • Referenznummersl-hygienic-medicare-sound
  • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
  • Produktgruppeby ASSA ABLOY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2600
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC010791
  • ETIM-NameAirtight inspection door
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 01 10
  • Format2014TitelOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 19 11 13
  • OmniClassTitelSliding Door Gear

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit