Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    Luftdichte Tür ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    Google-Übersetzung,

    Im Gesundheitswesen und in der Biowissenschaft ist Hygiene nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern unerlässlich. Die Metaflex Medinox sorgt für optimale Hygienebedingungen, auf die Sie sich verlassen können. Diese hermetisch dichte Schiebetür ist komplett aus Edelstahl gefertigt.

    Edelstahl hat eine glatte Oberfläche, an der Bakterien und Verunreinigungen nur schwer haften bleiben. Dank ihres einzigartigen Verschlussmechanismus schützt die Tür zudem vor Verunreinigungen durch die Luft.

    Dank seines hygienischen Designs, seines schlanken Erscheinungsbilds und seines luftdichten Verschlusses ist der Medinox eine beliebte Wahl für Operationssäle, Isolierräume, Intensivstationen, Reinräume und Labore. Ausgestattet mit einer strahlenresistenten Füllung (Bleiauskleidung) eignet er sich auch hervorragend für Röntgenbereiche und Hybrid-Operationssäle.

    Sicher, zuverlässig und hygienisch.

    Spezifikation
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 35 dB
      • CE marked
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersl-hygienic-medinox
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)1780
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär Material2C Polyurethane
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC010791
    • ETIM-NameAirtight inspection door
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 01 10
    • Format2014TitelOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit