Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regalsystem Cubas Metallregal 2000x440x820
Regalsystem Cubas Metallregal 2000x440x820

    Regalsystem Cubas Metallregal 2000x440x820

    Cubas | Stauraumsystem

    Clever gedreht. Bewegliche Module stellen sich jederzeit flexibel auf wechselnde Nutzeranforderungen ein. Cubas verbindet innovatives Design mit hoher Funktionalität.

    Spezifikation
        • Raumgliedernde und funktionale Stauraumlösung
        • Jedes Element per Hand um 360° drehbar
        • Alle Module in Form und Farbe individuell gestaltbar
        • Einfache werkzeuglose Montage und schneller Umbau
        • Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerStorage_system_Cubas_Metal_shelf_2000x440x820
      • ProduktfamilieOffice Furniture
      • ProduktgruppeStorage system
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-07-14
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)820
      • Breite (mm)2000
      • Tiefe (mm)440
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialHolz
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
      • IFCClassificationMöbel
      • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
      • UNSPSCCode56
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit