Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture

    Bed - Bunk Residential Furniture

    4.3 von 5 Sternen4.3(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Etagenbett

    Das herkömmliche Etagenbett ist eine großartige Ergänzung für Wohnumgebungen, da es durch das Stapeln zweier Betten die Raumausnutzung maximiert und so einen funktionaleren Raum schafft.

    Standardgrößen
    Breiten: 39", 54"
    Tiefe: 75"
    Höhen: 60", 66"

    • Bettrahmen besteht aus Holz
    • Etagenbett hilft, kleine Räume optimal zu nutzen
    • Erhältlich als Einzelbett und als Etagenbett in voller Größe.


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie Kopfteil_HINZUFÜGEN, Anzahl_der_Schubladen_EINGABE oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Konstruktion im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Constructed with solid oak and a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Bottom loft bed can be removed to store a desk or chest of drawers
      • Available in multiple heights
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bed_Bunk_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19 13
    • OmniClassTitelResidential Beds
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit