Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
Firstlane Security SpeedGate
    Archiviert

    Firstlane Security SpeedGate

    Der gesicherte Durchgang mit schwenkbaren Doppelflügeln FirstLane 960 vereint einen hohen Personendurchsatz mit hoher Sicherheit. Mit ihrem transparenten, eleganten und platzsparenden Design integriert sich die FirstLane 960 perfekt in jede architektonische Stilrichtung. Das speziell entwickelte Erfassungssystem der FirstLane 960 und der leistungsstarke Prozessor ermöglichen eine exakte Erfassung des Bewegungsablaufes des Benutzers und bietet dadurch höchste Sicherheit. Die FirstLane 960 ist modular aufgebaut. Es können einzelne Anlagen, aber auch mehrere Anlagen nebeneinander aufgestellt werden. Auch eine Kombination mit einem breiten Durchgang FirstLane 970 ist möglich.

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS (PER LANE) Speedgate 

      Power supply Single phase 110 VAC (5 A)-240 VAC (3 A) (+/- 10%) - 50/60 Hz + Ground. 1

      Power consumption:

      Standby:20 W

      Cycle:35 W

      Maximum:80 W

      Motors (x2) 24 VDC – nominal output power 86 W.

      Min opening or closing times 0,7 sec. (Depending on the access control system reactivity and the speed of users)

      Operating temperature +0° à +50°C.

      Relative humidity < 95%, without condensation.

      MCBF 5.000.000 cycles mean cycles between failures, with recommended maintenance.

      Noise level 55 dB to 1m distance.

      IP 40

      Conforms to European standards.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFirstlane
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)104
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit