Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das Drehkreuz SlimLane 950 SC (Short C abinet ) mit Schwenktür bietet eine verbesserte Zugangskontrolle sowohl in Eingangs- als auch in Ausgangsrichtung. Der 950 SC bietet einen breiteren Durchgang für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder für Servicepersonal auf kleiner Stellfläche.

    Der SlimLane 950 SC bietet eine kompaktere Standfläche für Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in Aufzugslobbys.

    Anwendungen:

    - Banken und Versicherungen

    - Regierungsgebäude und Institutionen

    - Bürogebäude, Hauptverwaltungen, Verwaltungsstandorte

    - Schulen, Universitäten und Hochschulen

    - Flughäfen usw.

    Spezifikation
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground.

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 5,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 50 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.


      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslimlane-950-sc-speedgate-turnstile
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)47
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit