Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AccessLane AL 933 Swing Gate
AccessLane AL 933 Swing Gate
AccessLane AL 933 Swing Gate

    AccessLane AL 933 Swing Gate

    Google-Übersetzung,

    Das Drehtor AL 933 wurde für den Einsatz in Baustellen entwickelt und erleichtert den Durchgang von Personen mit eingeschränkter Mobilität (Rollstuhlfahrer, Servicepersonal mit Rollwagen, sperrige Ausrüstung usw.) sowie die Evakuierung des Gebäudes im Notfall.

    Durch sein dezentes Design eignet er sich besonders für die Zutrittskontrolle in repräsentativen Zugangsbereichen.

    Da das Tor bidirektional ist, öffnet sich das Hindernis in Durchgangsrichtung des Benutzers.

    Mögliche Konfigurationen: - alleine, einer Wand oder einem Geländer zugewandt, - einander gegenüber (unabhängiger Betrieb), - einander gegenüber (gleichzeitiger Betrieb), - in Verbindung mit Sicherheitsschleusen oder Drehkreuzen.

    Spezifikation
    • The gate is activated by an impulse from an access control system such as a push button, a motion detector or a card reader installed on a support post, or from a remote program selector located in the reception area.

      After passage authorisation, the gate opens automatically (in the user's direction) or by means of a light push, depending on the selected mode. The opening angle is adjustable. The obstacle remains open and closes automatically after a pre-set time.

      The opening and closing speeds can be adjusted to meet local requirements.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAccesslane933
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1270
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit