Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229

    BL229

    4.4 von 5 Sternen4.4(30 Bewertungen)

    Die Hebeschranke BL 229 ist eine universell einsetzbare Schranke: Ihre große Leistungsfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit ermöglichen ihren Einsatz in diversen Anwendungsgebieten. Die große Auswahl an erhältlichem Zubehör ermöglicht, die verschiedensten Ansprüche an die Installation und Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen.

    Spezifikation
    • Electrical Power supply Single phase 230VAC, 50/60Hz + Ground (1).

      Nominal power consumption 335 W (at maximum speed and without options)

      Motor Three-phase asynchronous 250W motor

      Gearbox Life-lubricated worm-screw speed reduction unit.

      Type of arm Aluminium tube boom arm, with round section diameter 84 mm.

      Minimum operation time Adjustable between 1,2 and 4 sec. according to

      3 profiles:

      1. Standard (2)

      2. Intermediate (3)

      3. Maximum (4)

      Operational temperature Between -20 and +50°C (without optional heating)

      Free passage (L) From 2 to 6m (5)

      MCBF 10,000,000, mean cycles between failures, with normal maintenance.

      Net weight 83 kg (excluding arm)

      IP 44

      Noise emitted during operation <70db(A) (6)

      Conforms to European standards

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBL229
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeBarrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1052
    • Breite (mm)335
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift barriers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit