Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearLock 645 high-security booth

ClearLock 645 high-security booth

Google-Übersetzung,

Die ClearLock-Kabinen sind für eine hochsichere Zugangskontrolle und die Steuerung des Fußgängerstroms konzipiert.
Ihr Design und ihre robuste Fertigung ermöglichen eine einfache Integration in repräsentative Standorte wie Bürogebäude, Flughäfen, Labore und
Sensible Bereiche. Die Hochsicherheitskabinen der ClearLock-Serie bestehen aus einem Rahmen, einem lackierten Stahlgehäuse und Glasscheiben, bieten Wärmedämmung und heben sich von ihrer Umgebung ab.

Die Hochsicherheitskabinen der ClearLock-Serie sind motorisiert und bidirektional. Die Hochsicherheitskabine ClearLock 645 ist mit zwei mobilen Hindernissen ausgestattet, die einen freien Durchgangsbereich von 580 mm und einen externen Zugang ermöglichen.
Abmessungen von 1,050 x 1,050 mm.

Das Hochsicherheitsschloss ClearLock 645 ist mit geradem (180°) oder links/
rechtwinkliger (90°) Durchgang


Spezifikation
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
    Power consumption 200W
    Temperature - 10° C / 55° C
    Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
    Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
    Opening of both the doors in case of emergency.
    Passages
    - 6 passages/minute in one direction
    - 8/9 passages/minute in both directions
    Dimensions (mm) CL 645 
    Overall dimensions (mm):
    Height: 2363
    Width: 1050
    Length: 1050
    Passage dimensions (mm):
    Height: 1990
    Width: 580
    Weight 660 kg
    MCBF 1,000,000 cycles, in compliance with recommended maintenance
    MTTR 1 hour
    Complies with European standards


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClearLock-645
  • ProduktfamilieAccess
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2363
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)1050
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)660
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit