Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearLock 637
ClearLock 637

    ClearLock 637

    Die Schleusen der Serie ClearLock sind so ausgelegt, dass sie eine Zugangskontrolle sowie eine Steuerung des Durchgangsflusses mit hoher Sicherheit ermöglichen. Dank der auf über 20-jährigen Erfahrung basierenden Auslegung und Haltbarkeit ermöglichen sie eine einfache Integration an prestigeträchtigen Standorten wie Bürogebäuden, Flughäfen, Laboratorien und sensiblen Standorten. Die Schleusen der Serie ClearLock bestehen aus einem Rahmen, einem Gehäuse aus lackiertem Stahl mit Glasfüllungen und gewährleisten eine gute Wärmedämmung und heben sich von ihrer Umgebung ab. Die Schleusen der Serie ClearLock sind motorbetrieben und bidirektional verwendbar. Die Hochsicherheitsschleuse ClearLock umfasst zwei Schiebetüren mit einer Durchgangsbreite von 850 mm und einem Außendurchmesser von 1500 mm.

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
      Power consumption 200W
      Temperature - 10° C / 55° C
      Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
      Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
      Opening of both the doors in case of emergency.
      Passages
      - 6 passages/minute in one direction
      - 8/9 passages/minute in both directions
      Dimensions (mm) CL 637 
      Overall dimensions:
      Height: 2350
      Diameter: 1500
      Clearance dimensions:
      Height: 2074
      Width: 900
      Weight 1000 kg
      MCBF 1 Mo of cycles or 2 years when respecting recommended maintenance
      MTTR 1 hour
      Conforms to European norms.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClearlock637
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2350
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit