Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900

    SmartLane 2900

    Die Sicherheitsschleuse SmartLane 2900 wurde für den intensiven Einsatz in Gebäudeeingängen entwickelt und bietet eine abschreckende Kontrolle von Fußgängern über 1 m Körpergröße, mit oder ohne Gepäck, in beide Richtungen. Dank des mechanischen Aufbaus und der On-Board-Elektronik garantiert das Gerät ein hohes Maß an Sicherheit (Schutz vor Betrug) und ein hohes Maß an Sicherheit (Schutz der Benutzer während des Betriebs). Das Tor kann in Reihe installiert werden. In diesem Fall ist es notwendig, ein linkes, ein rechtes und ein Zwischengehäuse zu definieren (mit einem beweglichen Flügel auf jeder Seite des Gehäuses).

    Spezifikation
    • Die Sicherheitsschleuse SmartLane 2900 wurde für den intensiven Einsatz in Gebäudeeingängen entwickelt und bietet eine abschreckende Kontrolle von Fußgängern über 1 m Körpergröße, mit oder ohne Gepäck, in beide Richtungen. Dank des mechanischen Aufbaus und der On-Board-Elektronik garantiert das Gerät ein hohes Maß an Sicherheit (Schutz vor Betrug) und ein hohes Maß an Sicherheit (Schutz der Benutzer während des Betriebs). Das Tor kann in Reihe installiert werden. In diesem Fall ist es notwendig, ein linkes, ein rechtes und ein Zwischengehäuse zu definieren (mit einem beweglichen Flügel auf jeder Seite des Gehäuses).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSL2900
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSmart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1020
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit