Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane

    SlimLane 940 1 Lane

    Der gesicherte Durchgang mit schwenkbaren Doppelflügeln SlimLane 940 vereint einen hohen Personendurchsatz mit hoher Sicherheit. Mit ihrem transparenten, eleganten und platzsparenden Design integriert sich die SlimLane 940 perfekt in jede architektonische Stilrichtung. Das speziell entwickelte Erfassungssystem der SlimLane 940 und der leistungsstarke Prozessor ermöglichen eine exakte Erfassung des Bewegungsablaufes des Benutzers und bietet dadurch höchste Sicherheit. Die SlimLane 940 ist modular aufgebaut. Es können einzelne Anlagen, aber auch mehrere Anlagen nebeneinander aufgestellt werden. Auch eine Kombination mit einem breiten Durchgang SlimLane 950 ist möglich.

    Spezifikation
    • The SlimLane 940 security door double swing door security access control speedgate offers the following features:

      • Brushed stainless steel housing
      • Brushed stainless steel panels fastened to the frame for access to the internal components
      • Clear, 10mm thick tempered monolithic glass obstacles, swinging in the direction of the user passage
      • Brushed stainless steel top cover
      • Electro-mechanical drive units
      • AS1167 logic board equipped with ARM technology
      • Orientation and function pictograms indicating gate and passage status to the user
      • Finishing plate for post
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlimLane940
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)991
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)1640
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit