Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 950 1 Lane
SlimLane 950 1 Lane

    SlimLane 950 1 Lane

    Der gesicherte Durchgang mit schwenkbaren Doppelflügeln SlimLane 950 vereint einen hohen Personendurchsatz mit hoher Sicherheit. Mit ihrem transparenten, eleganten und platzsparenden Design integriert sich die SlimLane 950 perfekt in jede architektonische Stilrichtung. Das speziell entwickelte Erfassungssystem der SlimLane 950 und der leistungsstarke Prozessor ermöglichen eine exakte Erfassung des Bewegungsablaufes des Benutzers und bietet dadurch höchste Sicherheit. Die SlimLane 950 ist modular aufgebaut. Es können einzelne Anlagen, aber auch mehrere Anlagen nebeneinander aufgestellt werden. Auch eine Kombination mit einem breiten Durchgang SlimLane 940 ist möglich.

    Spezifikation
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.85 sec

      Weight - 65kg/90kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      Complies with European standards.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlimLane950
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)991
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)1640
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit