Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane 950 SC 1 Lane

SlimLane 950 SC 1 Lane

Der gesicherte Durchgang mit schwenkbaren Doppelflügeln SlimLane 950 SC vereint einen hohen Personendurchsatz mit hoher Sicherheit. Mit ihrem transparenten, eleganten und platzsparenden Design integriert sich die SlimLane 950 SC perfekt in jede architektonische Stilrichtung. Das speziell entwickelte Erfassungssystem der SlimLane 950 SC und der leistungsstarke Prozessor ermöglichen eine exakte Erfassung des Bewegungsablaufes des Benutzers und bietet dadurch höchste Sicherheit. Die SlimLane 950 SC ist modular aufgebaut. Es können einzelne Anlagen, aber auch mehrere Anlagen nebeneinander aufgestellt werden. Auch eine Kombination mit einem breiten Durchgang SlimLane 940 SC ist möglich.

Spezifikation
  • Passageways - 900mm

    Min opening/closing time - 0.85 sec

    Weight - 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

    Sound level 55 dB

    Protection IP 40

    Complies with European standards.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSlimLane950SC
  • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
  • ProduktgruppeSlim
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)991
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)1274
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit