Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trilane TL1
Trilane TL1
Trilane TL1

    Trilane TL1

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    TriLane-Stative sind für eine abschreckende und wirtschaftliche Zugangskontrolle konzipiert und ermöglichen die Befestigung von Kontrollgeräten wie: Näherungsscanner, Strichcodescanner, Ausweissammler, Gesichtserkennungskameras usw.

    Die Drehkreuzmechanismen sind robust und zuverlässig konstruiert und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die alle am häufigsten vorkommenden Fälle in Bezug auf die Zugangskontrolle für Fußgänger abdecken.

    Der TriLane-Mechanismus beinhaltet optional eine Anti-Panik-Vorrichtung, die den Stativarm bei Stromausfall automatisch freigibt. Der ungehinderte Zugang ermöglicht den Benutzern dann einen ungestörten Durchgang. Der Arm muss manuell oder über die optionale Motorisierung zurückgesetzt werden, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. TriLane-Drehkreuze können im Innen- oder Außenbereich installiert werden, einzeln oder mit Batterien. Das Drehkreuz kann auch mit einem AccessLane-Gate kombiniert werden, um einen Durchgang für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu schaffen.

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrilane1
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)977
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)848.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit