Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das SlimLane EP Drehkreuz mit Schwingtür bietet einen hohen bidirektionalen Durchsatz und kompromisslose Sicherheit.

    Dank seines adaptiven Designs fügt sich das SlimLane EP Schnelllauftor perfekt in jede architektonische Umgebung ein und ermöglicht gleichzeitig die Integration mehrerer Peripheriegeräte.

    Ausgestattet mit einer hohen Verarbeitungskapazität und einem exklusiven Detektionssystem, garantiert das SlimLane EP Zutrittskontroll-Drehkreuz eine genaue Benutzerverfolgung und verhindert unbefugten Zutritt.

    Das SlimLane EP Schnelldrehkreuz ist ein modulares Produkt, das als Einzelspur oder in einer Mehrspuranlage installiert werden kann.

    Die SlimLane EP Schnelllauftoroption ist nur mit den Modellen mit kurzem Gehäuse (SC) kompatibel.

    Spezifikation
    • Standard Technical Characteristics (per lane)

      Power Supply single phase 110-240 VAC (+/-10%) - 5A-50/60Hz + Ground

      Power Consumption:

      - Standby: 50W

      - Cycle: 170W

      - Maximum:300W

      Motors (x2) 24DC - nominal output power 93W

      Passageway (L) 600mm

      Min opening or closing times 0.7s (depending on the access control systems reactivity and the speed of users)

      Ambient operating temperature 0 to 50 degrees C

      MCBF 10.000.000 means cycles between failures with recommended maintenance

      Sound level 55db

      Weight 62kg (per left/right unit) 91kg (per intermediate unit)

      Protection Index IP40

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlim-Lane-ep-speed-gate-turnstile
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)991
    • Breite (mm)157.5
    • Tiefe (mm)1625
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles