Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Das RevLock- Sortiment an Sicherheitskarusselltüren wurde entwickelt, um eine sichere Zugangskontrolle und das Management hoher Fußgängerströme zu gewährleisten.

    Die Hochsicherheits-Karusselltüren von RevLock erfüllen die Industriestandards in Bezug auf Huckepack, Durchschusshemmung, Einbruch und Vandalismus.

    Die 4 mobilen Hindernisse der automatischen Sicherheits- Karusselltür RevLock 603 ermöglichen bei einer freien Durchgangsbreite von 35 15/16˝ (913 mm) und einem Außendurchmesser von 76 5/16˝ (1938 mm ) einen hohen bidirektionalen Personenfluss ).

    Bestehend aus einem Stahlrahmen, Glasscheiben und einem lackierten Stahlgehäuse, bieten die automatischen RevLock Sicherheits-Karusselltüren Wärmedämmung und eine gute Sichtbarkeit ihrer Umgebung.

    Spezifikation
    • SECURITY & SAFETY

      • Three or four sectional full-height revolver

      • Presence and intrusion detection (anti-tailgating)

      • Single presence detection by 3D stereo camera (T models) or weight system sensor

      • User safety ensured by additional systems

      (motor torque management, back-up battery, safety edges ...)

      AESTHETICS & CUSTOMIZATION

      • Light, modern structure featuring a large, glass surface

      • Elegant, thin canopy for integration into virtually any building,

      while ensuring passage height in excess of 90” (2300 mm)

      • Indoor or façade installation

      • Doors are mounted directly onto existing floor

      ADAPTABILITY & FLEXIBILITY

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy,

      easily accessible for maintenance

      • Wide range of options and accessories available

      RELIABILITY & PERFORMANCE

      • Automated high-flow pedestrian access control

      • Control panel for set up and manual control

      • Remote management using TCP/IP connectivity

      (optional with RS485 LAN)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevlock-603-revolving-security-door-usa-can
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90
    • Breite (Inches)77
    • Tiefe (Inches)76
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (lbs)2866
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles