Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TriLane TL2
TriLane TL2
TriLane TL2

    TriLane TL2

    4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)

    Die Drehsperren der Produktreihe TriLane sind für die wirtschaftliche Eingangskontrolle mit abschreckender Wirkung konzipiert und bieten die Möglichkeit der Integration von Zutrittskontrollsystemen wie Kartenlesern, Barcodescanner, Münzprüfern, Auffangbehälter, Gesichtserkennungskameras, usw. Die robuste und zuverlässige Konstruktion ist in verschiedenen Konfigurationen verfügbar und erfüllt alle Anforderungen an Personensperren. Der Mechanismus der TriLane kann optional mit einer Anti-Panik-Vorrichtung ausgestattet werden, die bei Stromausfall automatisch den Arm der Drehsperre abklappt. So wird der Durchgang für die Nutzer dauerhaft freigegeben. Die Rückstellung des Arms erfolgt manuell, wenn die Stromversorgung wieder gewährleistet ist, oder über den optionalen Motor. Die Drehsperren TriLane können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich, alleine oder in Reihe aufgestellt werden. Sie können durch eine Schwenktür AccessLane ergänzt werden, um einen barrierefreien Durchgang zu schaffen.

    Spezifikation
    •  Drehsperren TriLane TL 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrilaneTL2
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSlim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit