Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRS BIKE Drehkreuz für Personen mit Fahrrad

TRS BIKE Drehkreuz für Personen mit Fahrrad

Die zunehmende Beliebtheit von E-Bikes und E-Scootern auf unseren Straßen spiegelt den Willen wider, auf umweltfreundliche und nachhaltige Transportmöglichkeiten umzusteigen. Abgesehen von Umweltaspekten bieten die nachhaltigen Verkehrsmittel auch praktische Vorteile. Sie sind ein schnelles und effizientes Verkehrsmittel, um sich in Ballungsgebieten fortzubewegen, und ermöglichen es Pendlern, den zeitraubenden Verkehrsstaus zu entkommen.

Da diese zweirädrigen Verkehrsmittel aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, ist es unerlässlich, dass wir unsere Infrastruktur an diesen wachsenden Trend anpassen. Die zunehmende Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel erfordert einen sicheren, bequemen und barrierefreien Zugang zu einer Vielzahl von Umgebungen, von Industriekomplexen bis hin zu Schulen und Wohngebieten.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde TRS BIKE entwickelt – eine Lösung, die eine effiziente Eingangsskontrolle sowohl für Personen als auch für Radfahrer bietet. Unser mannshohes Drehkreuz ist eine platzsparende Vereinzelungsanlage mit kompaktem Design, das die nahtlose Integration von Zutrittskontrollsystemen wie Kartenlesern, biometrischen Lesern und Fernbedienung ermöglicht. Diese Anpassungsfähigkeit macht TRS Bike zur perfekten Wahl für Betreiber, die diesen aufkommenden Trend der umweltfreundlichen Mobilität aufgreifen wollen, um eine reibungslose Eingangskontrolle zu gewährleisten und gleichzeitig den Zutritt und die Sicherheit ihrer Liegenschaften zu verbessern.

Spezifikation
  • Spannungsversorgung 110 - 240 V einphasig 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme (*) Im Standby: 54 W             In Bewegung: 111 W

                                    VERWENDUNG TRS 370 ALLEIN                VERWENDUNG MIT FAHRRADDURCHGANG

    Durchsatz                15 bis 20 Durchgänge pro Minute                           5 Durchgänge pro Minute

    MCBF (Mittlere Anzahl Zyklen zwischen Störungen) 500.000 Zyklen, bei Einhaltung der empfohlenen Wartungen

    MTTR (Durchschnittliche Reparaturzeit) 20 Minuten

    Gewicht 370 kg (ohne Vordächer)

    Umgebungstemperatur -10 bis +50°C

    Relative Luftfeuchtigkeit 95%, ohne Kondensation

    Schutzklasse IP43

    Konformität mit den europäischen Normen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRS-BIKE
  • ProduktfamilieAccess
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2300
  • Breite (mm)2710
  • Tiefe (mm)1520
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)370
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit