Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRS PMR Full Height Turnstile

TRS PMR Full Height Turnstile

Google-Übersetzung,

Die PMR-Sicherheitstür ist für den Zugang von Personen mit eingeschränkter Mobilität konzipiert.

Dieses völlig autonome und robuste Produkt wurde speziell für die Sicherung empfindlicher, überfüllter Außenbereiche wie Industrieanlagen, Sportzentren, Gewerbe- und Bürokomplexe, Flughäfen, Kraftwerke, Vergnügungsparks, Militärstützpunkte, Parkplätze usw. entwickelt.
Die PRM-Tür ist bidirektional und in einer elektrisch oder manuell betriebenen Version erhältlich.

Dieses Design passt perfekt zur TRS37x-Produktlinie für die Installation nebeneinander oder entfernt.

Spezifikation
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest, without heating* (*) 30 W
    Power consumption in movement, without heating* (*) 60 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

                    Manually-operated version            Power-operated version

    Net weight                 207,4 kg                                       220 kg

    Flow 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 1,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRS-PMR
  • ProduktfamilieAccess
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2295.5
  • Breite (mm)1676
  • Tiefe (mm)1016
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)220
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit