Die Cloud™ Assisted Sliding Door ist unsere erstklassige automatisierte Glasschiebetür für den Innenbereich, die in die Solare™ Single Glazed, Solare™ Double Glazed, Elite™ Free Standing sowie in eine solide traditionelle Wand integriert werden kann, um jedem einen Hauch von modernem Stil zu verleihen Eingang. Für dieses Türsystem, das modernste Technologien wie unseren patentierten Komfortstopp, automatisches Schließen und exakte Auslösetechnik verwendet, ist nur minimale Wartung erforderlich.
Die Tür nimmt gehärtete, laminierte und eisenarme Verglasungen auf und kann klar oder gemustert sein oder eine kundenspezifische Grafik haben. Die Cloud-unterstützte Schiebetür passt in eine gerade Konfiguration und kann an der Decke, an der Glas- oder Untersicht montiert werden. Ein Paar Schiebetüren ist auch eine Option für breitere Eingänge. Der minimale Spalt von 5/8 Zoll zwischen der Tür und der festen Platte verringert das Risiko, sich die Finger einzuklemmen. Schließbeschläge sind vorhanden.
Die maximale Höhe für die Cloud Assisted Sliding Door beträgt 12'-0” und maximal
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |