Das Polaris™ Auto Magnetic Sliding System bietet die neueste Innovation im modernen Innendesign von Büroeingängen. Dieses System ist führend in Präzision, Technologie, Design und Schönheit. Bewegungssensoren, minimale Wartung, Decken-, Glas- und Laibungsmontage und feste Paneelintegration innerhalb einer Schiene sind die verfügbaren Optionen für dieses System. Das verfügbare Zubehör umfasst: automatische Verriegelung, Fernbedienung, berührungsloser Schalter, Taster, Zugangskontrolle per Tastatur und Infrarotsensoren. Die Installation ist so einfach wie Plug and Play.
Das System eignet sich für gehärtete, laminierte, eisenarme und LCD-Verglasung und kann auch eine gerade, abgewinkelte oder gebogene Konfiguration haben. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Holz- und Glastüren (einfach verglast und doppelt verglast) sind alle innerhalb des automatischen Schiebesystems kompatibel. Die Beschläge können eine gebürstete Oberfläche, eine Standard-RAL-Farbe oder eine kundenspezifische RAL-Farbe haben, Standard-Rahmenoberflächen umfassen: Polyester-Pulverbeschichtung (RAL), gebürstete Oberfläche, Edelstahl-Oberfläche und kundenspezifische Oberflächen sind ebenfalls erhältlich. Das Polaris™ Auto Magnetic Sliding System ist kompatibel mit Solare™ Frameless, Elite™ Freestanding und Lunar™ LCD Privacy Smart Glass.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |