Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors
Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors

    Eclipse™ Sliding Glass Pocket Doors

    4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Glas-Pocket-Schiebetür gleitet reibungslos in unser doppelt verglastes Solare-Trennwandsystem oder eine solide traditionelle Wand und bietet einen platzsparenden, hochmodernen Inneneingang, der das Auge erfreut.

    Gehärtete, laminierte und eisenarme Verglasungen sind mit der Tür kompatibel und können klar, gemustert oder mit einer benutzerdefinierten Grafik versehen sein. Die Glass Pocket Door passt in eine gerade Konfiguration. Ein Paar Glastaschentüren ist auch eine Option für breitere Eingänge. Unser 48-Zoll-Edelstahl-Zuggriff wird standardmäßig mit jeder Tür geliefert. Abschließbare Ziehgriff-Hardware ist ebenfalls erhältlich. Jedes Taschentürsystem umfasst Edelstahlkomponenten und eine Bodenschiene für die Türpositionierung. Zu den verfügbaren Rahmenoberflächen gehören unsere Standard-Polyester-Pulverbeschichtung (RAL-Farbauswahl), gebürstete Oberfläche und Edelstahl-Oberfläche. Kundenspezifische Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

    Spezifikation
      • Highlights: 4″ Stainless Steel handles are standard, Locking mechanisms are available, Curved applications are available, Floor track for the door location, top hung door rollers
      • Glazing Available: 3/8″ & 1/2″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Integration: The Pocket Sliding Glass Door slides smoothly into any of our double glazed wall systems. It retracts between the fixed panels for an ultra-modern entryway.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-eclipse-pocket-door
    • ProduktfamilieSliding Doors
    • ProduktgruppePocket Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit