Die Scheunen-Glasschiebetür ist unsere standardmäßige manuelle Glasschiebetür für den Innenbereich, die in das rahmenlose, freistehende Solare™-Trennwandsystem Elite™ sowie in eine solide traditionelle Wand integriert werden kann, um jedem Eingangsbereich einen Hauch von modernem Stil zu verleihen.
Die Tür nimmt gehärtete, laminierte und eisenarme Verglasungen auf und kann klar oder gemustert sein oder eine kundenspezifische Grafik haben. Die Scheunen-Glasschiebetür passt in eine gerade oder gebogene Konfiguration. Ein Paar Schiebetüren ist auch eine Option für breitere Eingänge. Der minimale Spalt von 5/8 Zoll zwischen der Tür und der festen Platte verringert das Risiko, sich die Finger einzuklemmen. Schließbeschläge sind vorhanden.
Die maximale Höhe für die Scheunen-Glasschiebetür beträgt 12'-0" und die maximale Paneelbreite 4'-0". Die Komponenten des Schiebetürsystems sind aus Edelstahl, die über Senkschrauben passen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |