Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door
Pivot Frameless Swing Door

    Pivot Frameless Swing Door

    2.5 von 5 Sternen2.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Pivot Frameless Glass Swing Door ist unsere luxuriöse Glastürlösung, die vollständig anpassbar ist und mit jedem von uns angebotenen Trennwandsystem sowie mit soliden traditionellen Wänden kompatibel ist. Freilauf und Selbsteinzug sind Optionen, die mit dieser vielseitigen Lösung angeboten werden. Kundenspezifische Montagen und kundenspezifische Ausführungen werden auch mit der Pivot Frameless Glass Swing Door angeboten. Die Zwei-Wege-Schwenktüren passen zu fast jedem System, das wir anbieten, und sind mit zahlreichen Griffoptionen sowohl mit Verriegelung als auch mit Standard erhältlich.

    Die Tür bietet Platz für gehärtete, laminierte, eisenarme und LCD-Verglasung und kann klar oder gemustert sein oder eine kundenspezifische Grafik haben. Die Pivot Frameless Glass Swing Door passt in eine gerade Konfiguration und die einzige Begrenzung ihrer Höhe ist die Höhe der Trennwand. Ein Paar Schwenktüren ist auch eine Option für breitere Eingänge. Die rahmenlose Glasdrehtür ist mit allen von uns angebotenen Beschlägen kompatibel; verriegelnd und nicht verriegelnd.

    Die Pivot Frameless Glass Swing Door ist vollständig kompatibel mit allen unseren Systemen, die vollständig demontierbar sind und sich für LEED-Credits qualifizieren.

    Spezifikation
      • Highlights: Free Swing & Self-closing Options Available, No Height Limit, ADA Compliant
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, 9/16″, 3/4″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Standard RAL 9006 and Clear Anodized. Custom Color Powder Coating Available
      • Available Hardware: Overhead Closer, Recessed Floor Closer, Patch Fittings, Door Rails, Handles, Locks
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-pivot-frameless-swing-door
    • ProduktfamiliePivot & Hinged Doors
    • ProduktgruppePivot Frameless Swing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameWooden doors
    • UNSPSCCode30171504
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit