Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevare™ Stacking Double Glazed
Elevare™ Stacking Double Glazed

    Elevare™ Stacking Double Glazed

    Google-Übersetzung,

    Das Elevare™ Stacking Double Glazed High Wall System ist ein innovatives System, das Glas ohne Bohren oder Ausschnitte unterstützt und auf Energieeffizienz optimiert ist. Sein Design ermöglicht die Bewegung, Neukonfiguration und Verlagerung der Verbindungselemente in einem monolithischen, laminierten oder isolierenden Glassystem. Das Elevare™ Stacking Double Glazed High Wall System ist ideal für Bereiche mit hoher Sichtbarkeit, in denen Schallschutz wichtig ist.

    Die maximale Paneelhöhe beträgt 24'-0 Zoll, die maximale Paneelbreite beträgt 48 Zoll (Paneele können je nach Technik größer sein). Konfigurationen können gerade, abgewinkelt oder gekrümmt sein. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Glastüren (einfach verglast und doppelt verglast) sind alle innerhalb des Systems kompatibel. Zu den standardmäßigen Rahmenoberflächen gehören: Polyester-Pulverbeschichtung (RAL), gebürstete Oberfläche, Edelstahloberfläche und kundenspezifische Oberflächen sind ebenfalls erhältlich.

    Spezifikation
      • Maximum Glazing Panel Height:24′-0″
      • Maximum Glazing Panel Width:48″
      • Glazing Available: 3/8″, 1/2″, & 9/16″
      • Available Glazing Types: Clear Tempered, Low Iron, Laminated & LCD Privacy Glass
      • Standard Frame Finishes Available: Polyester Powder Coated RAL, Brushed Stainless Steel & Custom Finishes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-elevare-stacking-double-glazed
    • ProduktfamiliePartition Systems
    • ProduktgruppeHigh Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit