Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions

    Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions

    Google-Übersetzung,

    Das Movare™ Movable Double Glazed Partition System bietet Premium-Funktionen, darunter akustische Leistung und halbautomatischer Betrieb. Das System wurde im Labor getestet und akustisch bewertet. Sie eignen sich ideal für Hotels und Konferenzzentren, Firmenbüros, Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen, Universitäten, Kirchen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Das System bietet auch einen manuellen oder automatischen Spreizwandpfosten, eine Paneeldicke von 4″, integrierte Jalousien – manueller oder ferngesteuerter Betrieb, geringes Gewicht für den erzielten akustischen Wert und keine internen Türbefestigungen.

    Das bewegliche doppelverglaste Trennwandsystem Movare™ bietet temporäre akustisch bewertete Wände für jeden dynamischen Raum. Die STC-Wandbewertung von 49 R/dB liefert sofort eine akustische Leistung in Bereichen, die sie am meisten benötigen. Die 4 Zoll dicke Platte bietet die Möglichkeit integrierter Jalousien, die Privatsphäre zwischen dem vorübergehend geschaffenen Besprechungsraum und den umgebenden Bereichen ermöglichen. Das System ist ideal für Hotels und Konferenzzentren, Firmenbüros, Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen, Universitäten, Kirchen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen. Wenn das Movare™ Movable Double Glazed Partition System nicht verwendet wird, kann es in verschiedenen anpassbaren Konfigurationen geparkt werden, die es ermöglichen, aus dem Blickfeld zu verschwinden.

    Die stranggepresste 4-Zoll-Aluminiumschiene kann so konfiguriert werden, dass sie an einem oder beiden Enden mittig, seitlich oder parallel gestapelt parkt, mit Einzelpunkt-, Doppelpunkt- und Hochleistungsrollenoptionen; und kann eine Standard- oder kundenspezifische RAL-Farbe haben. Klare ESG-Verglasung ist die verbaute Standardverglasung. Schwenktüren und Durchgangstüren in voller Höhe sind erhältlich und ermöglichen es, dass jede Endplatte eine frei schwenkbare Schwenkzugangstür ist.

    Spezifikation
      • Glazing Panel Width: 9′ 3/4″ min. – 49″ max.
      • Glazing Panel Height: Full height up to 157″
      • Glazing Available: 1/4″ Clear Tempered or Clear Laminated
      • Track System: Center or End Fold
      • Roller Options: Single point, Twin Point & Heavy Duty
      • Parking Options: Single or Twin tracks with offset parking, Single or Twin Point parking
      • Standard Frame Finishes Available: Polyester powder coated finish (RAL color choices)
      • Acoustic Performance: up to 49 R/dB
      • Flame Spread: Class O Surface
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravanti-movare-movable-double-glazed-glass-partitions
    • ProduktfamiliePartition Systems
    • ProduktgruppeMovable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFramed partition systems
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit